Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0713 - Czopy kuliste do przegubów kątowych DIN 71803
Lista materiałowa
K0713.1006
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0713.1006
FORM
Forma
C
AUSF
Wersja
z czopem gwintowanym i SW
D1
Średnica
10 mm
D2
Gwint
M 6 mm
D3
Średnica
10 mm
D5
Średnica
6 mm
D6
Średnica
0 mm
L2
Długość
12.5 mm
L3
Długość
11 mm
L5
Długość min.
1.2 mm
L6
Długość maks.
4.0 mm
L7
Długość
0.0 mm
SW
Rozwartość klucza
8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0082 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245181346
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.